JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成と機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

アクティブ モード

VEN が高精度イネーブル スレッショルドを上回り、VIN が UVLO レベルを超えているとき、LV14340 はアクティブ モードになります。LV14340 をイネーブルにする最も簡単な方法は、EN ピンを VIN ピンに接続することです。これにより、入力電圧が動作範囲内 (4.0V~40V) になると自動的に起動できます。これらの動作レベルの設定の詳細については、セクション 6.3.6 を参照してください。

アクティブ モードでは、負荷電流に応じて、LV14340 が次の 3 つのうちいずれかのモードになります。

  1. 連続導通モード (CCM)。負荷電流がピーク ツー ピーク インダクタ リップル電流の 1/2 より大きくなると、固定スイッチング周波数の連続導通モードになります。
  2. 不連続導通モード (DCM)。CCM 動作で負荷電流がピーク ツー ピーク インダクタ リップル電流の 1/2 より小さくなると、固定スイッチング周波数周波数の不連続導通モードになります。
  3. 非常に軽い負荷で内部 COMP 電圧が 400mV に降下した場合のパルス スキップ モード。