JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成と機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)

LV14340 のスイッチング周波数は、RT / SYNC ピンと GND ピンからの抵抗 RT を使用してプログラム可能です。RT / SYNC ピンは、フローティングのままにしたり、グランドに短絡したりすることはできません。特定のスイッチング周波数に対するタイミング抵抗を決定するには、式 6 を使用するか、図 6-4 の曲線を使用します 。表 6-1 には、特定の fSW 値に対する RT の標準値を示します。

式 6. LV14340
LV14340 RT と周波数曲線との関係図 6-4 RT と周波数曲線との関係
表 6-1 周波数に対する RT の標準抵抗値
fSW (kHz)RT (kΩ)
200133
35073.2
50049.9
75032.4
100023.2
150015.0
191211.5
200011.0

LV14340 のスイッチング動作は、250kHz~2MHz の外部クロックに同期させることもできます。図 6-5 に示すいずれかの回路ネットワークを通して RT / SYNC ピンに方形波を接続します。自己発振器は、外部クロックの立ち下がりエッジによって同期されます。外部クロックの推奨値には、1.7V 以上の High レベル、0.5V 以下の Low レベル、30ns 以上のパルス幅があります。低インピーダンスの信号ソースを使用する場合、周波数設定の抵抗 RT は AC カップリング・コンデンサ CCOUP と並列になるよう、終端抵抗 RTERM に接続されます (例:50Ω)。信号ソースがオフの場合、2 つの抵抗を直列に配置すると、デフォルトの周波数設定の抵抗になります。CCOUP には 100pF~470pF のセラミック・コンデンサを使用できます。図 6-6、図 6-7、および図 6-8 に、外部のシステム・クロックに同期したデバイスを示します。

LV14340 外部クロックへの同期図 6-5 外部クロックへの同期
LV14340 CCM の同期図 6-6 CCM の同期
LV14340 PSM の同期図 6-8 PSM の同期
LV14340 DCM の同期図 6-7 DCM の同期

式 7 で、最小制御可能オン時間と入力と出力の降圧比によって設定される最大スイッチング周波数制限を計算します。スイッチング周波数をこの値より上に設定すると、レギュレータは最大入力電圧で必要となる低いデューティ・サイクルを実現するために、スイッチング・パルスをスキップします。

式 7. LV14340

ここで、

  • IOUT = 出力電流
  • RIND = インダクタの直列抵抗
  • VIN_MAX = 最大入力電圧
  • VOUT = 出力電圧
  • VD = ダイオードの電圧降下
  • RDS_ON = 下限側 MOSFET のスイッチ・オン抵抗
  • tON = 最小オン時間