JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成と機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力インダクタの選択

インダクタに最も重要なパラメータは、インダクタンス、飽和電流、および RMS 電流です。インダクタンスは、指定のピーク ツー ピーク リップル電流 ΔiL によって決まります。リップル電流は入力電圧とともに増大するため、必ず最大入力電圧を使用して最小インダクタンス LMIN を計算します。出力インダクタの最小値を計算するには、式 11 を使用します。KIND は、最大出力電流に対するインダクタのリップル電流の量を示す係数です。KIND の妥当な値として、20%~40% になる必要があります。瞬間短絡、または過電流動作時は、RMS およびピーク インダクタ電流が高くなる可能性があります。インダクタ電流の定格は、電流制限よりも大きくする必要があります。

式 10. LV14340
式 11. LV14340

一般的に、スイッチング電源には低いインダクタンスを選択することが望ましいとされています。これにより、より高速な過渡応答、小さな DCR、コンパクトな設計のためのサイズ削減が可能になるためです。ただし、インダクタンスが低すぎると、インダクタ電流のリップルが過度に増大するため、全負荷時に過電流保護が誤作動を起こす可能性があります。また、RMS 電流がやや大きくなるため、導通損失も増大します。さらに、インダクタ リップル電流が大きいと、同じ出力コンデンサでの出力電圧リップルも増大します。ピーク電流モード制御では、 テキサス・インスツルメンツでは、インダクタ電流のリップルが小さすぎることは推奨していません。ピーク リップル電流が大きいほど、コンパレータの信号対雑音比が向上します。

この設計例では、KIND = 0.4 を選択します。インダクタの最小値は 6.12μH と計算できます。最も近い標準値が選択されます。6.5μH です。RMS 電流 4A、飽和電流 6.5A の標準的な 6.5μH のフェライト インダクタを使用できます。