JAJSQL7C June 2015 – December 2024 LV14340
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSW | スイッチング周波数 | RT = 49.9kΩ、1% の精度 | 400 | 500 | 600 | kHz |
| VSYNC_HI | SYNC クロック High レベル スレッショルド | 1.7 | V | |||
| VSYNC_LO | SYNC クロック Low レベル スレッショルド | 0.5 | ||||
| TSYNC_MIN | 最小 SYNC 入力パルス幅 | 500kHz で測定、VSYNC_HI > 3V、VSYNC_LO < 0.3V | 30 | ns | ||
| TLOCK_IN | PLL ロック イン時間 | 500kHz で測定 | 100 | μs | ||
| TON_MIN | 最小の制御可能なオン時間 | VIN = 12V、ILoad = 1A | 100 | ns | ||
| DMAX | 最大デューティ サイクル | fSW = 200kHz | 97% | |||