JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成と機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

固定周波数のピーク電流モード制御

以下の LV14340 の動作の説明は、セクション 6.2 と図 6-1 の波形を指しています。 LV14340 の出力電圧は、制御されたオン時間で下限側 N-MOSFET をオンにすることでレギュレートされます。下限側スイッチのオン時間中、SW ピンの電圧は約 VIN までスイングし、インダクタ電流 iL は線形的に増加します ((VIN – VOUT) / L)。下限側スイッチがオフのとき、インダクタ電流は勾配 –VOUT / L のフリーホイール ダイオードを経由して放電されます。降圧コンバータの制御パラメータは、次のように定義されます。

式 1. duty cycle D = tON / TSW

ここで、

  • tON は下限側スイッチのオン時間です
  • TSW はスイッチング周期です

レギュレータ制御ループは、デューティ サイクル D を調整することにより、出力電圧を一定に維持します。損失を無視できるような理想的な降圧コンバータ D = VOUT / VIN では、D は出力電圧に比例し、入力電圧に反比例します。

LV14340 連続導通モード (CCM) における SW ノードとインダクタ電流の波形図 6-1 連続導通モード (CCM) における SW ノードとインダクタ電流の波形

LV14340 は、固定周波数のピーク電流モード制御を使用します。電圧帰還ループを使用して、電圧オフセットに基づいてピーク電流コマンドを調整することにより、DC 電圧を正確にレギュレートします。ピーク インダクタ電流は下限側スイッチから検出され、ピーク電流と比較することにより、下限側スイッチのオン時間を制御します。電圧帰還ループは内部補償されているため、外付け部品が少なくて済み、設計が簡単です。また、電圧帰還ループは、ほとんどどのような組み合わせの出力コンデンサでも安定した動作を実現します。レギュレータは、通常負荷状況では固定スイッチング周波数で動作します。負荷が非常に軽い場合、LV14340 はパルス スキップ モードで動作することで高い効率を維持し、スイッチング周波数は負荷電流の減少に伴って低下します。