JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成と機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

特に記述のない限り、各制限値は推奨動作接合部温度 (TJ) 範囲 (-40℃~+125℃) にわたって適用されます。最小値および最大値は、試験、設計、および統計的相関に基づいて規定されています。標準値は TJ = 25℃における最も一般的なパラメータ基準値を表しており、参考目的にのみ提供されています。特記のない限り、次の条件が適用されます。VIN = 4.0 V→40 V
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
電源 (VIN ピン)
VIN動作入力電圧440V
UVLO低電圧誤動作防止のスレッショルド立ち上がりスレッショルド3.53.73.9V
ヒステリシス285mV
ISHDNシャットダウン時の電源電流VEN = 0V、TJ = 25℃、4.0V ≦ VIN ≦ 40V1.03.0μA
IQ動作静止電流 (スイッチングなし)VFB = 1.0V、TJ = 25℃300μA
イネーブル (EN ピン)
VEN_THEN スレッショルド電圧1.051.201.38V
IEN_PINEN ピン電流イネーブル スレッショルド +50mV-4.6μA
イネーブル スレッショルド -50mV-1.0
IEN_HYSEN ヒステリシス電流-3.6μA
外部設定可能なソフト スタート
ISSSS ピン電流TJ = 25°C-3.0μA
電圧リファレンス (FB ピン)
VFB帰還電圧TJ = 25°C0.7440.7500.756V
TJ = –40℃~125℃0.7350.7500.765V
下限側 MOSFET
RDS_ONオン抵抗VIN = 12V100180mΩ
下限側 MOSFET 電流制限
ILIMT電流制限VIN = 12V、TJ = –40℃~125℃、開ループ4.45.56.6A
熱性能
TSHDNサーマル シャットダウンのスレッショルド170℃
THYSヒステリシス12