JAJSQL7C June 2015 – December 2024 LV14340
PRODUCTION DATA
LV14340 は、VIN ピンの電圧が 3.7V (標準値) を上回り、EN ピンの電圧がイネーブル スレッショルドの 1.2V (標準値) を超えているときにイネーブルになります。LV14340 は、VIN ピンの電圧が 3.42V (標準値) を下回るか、EN ピンの電圧が 1.2V を下回るとディセーブルになります。EN ピンには内部プルアップ電流源 (通常は IEN = 1μA) があり、これにより EN ピンがフローティングのとき、LV14340 の動作がイネーブルになります。
多くのアプリケーションでは、図 6-3 に示されるイネーブル分圧抵抗 RENT および RENB を使用することで、段の高精度のシステム UVLO レベルを確立できます。システム UVLO は、商用電源またバッテリから供給される電源に対して使用できます。システム UVLO は、シーケンシングや、動作の信頼性の確保、バッテリなどの電源の保護に利用できます。また、外部ロジック信号を使用して EN 入力を駆動することでも、システムのシーケンシングや保護を行うことができます。
EN 端子の電圧が 1.2V を超えると、追加のヒステリシス電流 (通常 IHYS = 3.6μA) が EN 端子からソースされます。EN 端子が 1.2V 未満になると、IHYS 電流は停止されます。この追加電流により、可変入力電圧 UVLO のヒステリシスを実現できます。式 3 および式 4 を使用して、目的の UVLO ヒステリシス電圧に対して RENT および RENB を計算します。
図 6-3 イネーブル分圧抵抗によるシステム UVLO

ここで、