JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成と機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

熱に関する情報

熱評価基準(1)LV14340単位
DDA (HSOIC)
8 ピン
RθJA接合部から周囲への熱抵抗 (2)43.2℃/W
ψJT接合部から上面への特性パラメータ5.2
ψJB接合部から基板への特性パラメータ16.4
RθJC(top)接合部からケース (上面) への熱抵抗52.1
RθJC(bot)接合部からケース (底面) への熱抵抗7.8
RθJB接合部から基板への熱抵抗16.4
従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。
特定の周囲温度 TA における電力定格は、最大接合部温度 (TJ) 125℃ で決定する必要があります。これについては、「推奨動作条件」セクションに示します。