JAJSRI9D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
LM51772 レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 8-1 に示します。表 8-1 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
| アドレス | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| 0x3 | CLEAR_FAULTS | CLEAR_FAULTS | セクション 8.1 |
| 0xA | ILIM_THRESHOLD | ILIM_THRESHOLD | セクション 8.2 |
| 0xC | VOUT_TARGET1_LSB | VOUT_TARGET1_LSB | セクション 8.3 |
| 0xD | VOUT_TARGET1_MSB | VOUT_TARGET1_MSB | セクション 8.4 |
| 0x21 | USB_PD_STATUS_0 | USB_PD_STATUS_0 | セクション 8.5 |
| 0x78 | STATUS_BYTE | STATUS_BYTE | セクション 8.6 |
| 0x81 | USB_PD_CONTROL_0 | USB_PD_CONTROL_0 | セクション 8.7 |
| 0xD0 | MFR_SPECIFIC_D0 | MFR_SPECIFIC_D0 | セクション 8.8 |
| 0xD1 | MFR_SPECIFIC_D1 | MFR_SPECIFIC_D1 | セクション 8.9 |
| 0xD2 | MFR_SPECIFIC_D2 | MFR_SPECIFIC_D2 | セクション 8.10 |
| 0xD3 | MFR_SPECIFIC_D3 | MFR_SPECIFIC_D3 | セクション 8.11 |
| 0xD4 | MFR_SPECIFIC_D4 | MFR_SPECIFIC_D4 | セクション 8.12 |
| 0xD5 | MFR_SPECIFIC_D5 | MFR_SPECIFIC_D5 | セクション 8.13 |
| 0xD6 | MFR_SPECIFIC_D6 | MFR_SPECIFIC_D6 | セクション 8.14 |
| 0xD7 | MFR_SPECIFIC_D7 | MFR_SPECIFIC_D7 | セクション 8.15 |
| 0xD8 | MFR_SPECIFIC_D8 | MFR_SPECIFIC_D8 | セクション 8.16 |
| 0xD9 | MFR_SPECIFIC_D9 | MFR_SPECIFIC_D9 | セクション 8.17 |
| 0xDA | IVP_VOLTAGE | IVP_VOLTAGE | セクション 8.18 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-2 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス タイプ | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 読み取りタイプ | ||
| R | R | 読み出し |
| 書き込みタイプ | ||
| W | W | 書き込み |
| リセットまたはデフォルト値 | ||
| -n | リセット後の値またはデフォルト値 | |
CLEAR_FAULTS を 表 8-3に示します。
概略表に戻ります。
ラッチされたステータス フラグをすべてクリアします
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | CLEAR_FAULTS | R | 0x0 | アドレスにアクセスするだけで、障害をクリアできます |
ILIM_THRESHOLD を 表 8-4 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | ILIM_THRESHOLD | R/W | 0x64 | ISNS 電流制限スレッショルド電圧。角カッコの値は、10mΩ のセンス抵抗を考慮します
|
USB_PD_STATUS_0 を表 8-7 に示します。
概略表に戻ります。
USB - PD ステータス レジスタ
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | NIL | R | 0x0 | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 6 | CC_OPERATION | R | 0x0 | 定電流 (CC) ILIM 動作のインスタント ステータス |
| 5-0 | NIL | R | 0x0 | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
STATUS_BYTE を 表 8-8 に示します。
概略表に戻ります。
フォルト ステータス下位バイト
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BUSY | R | 0x0 | ユニットはビジー
|
| 6 | OFF | R | 0x0 | VOUT を供給していないデバイスまたはユニットがオフです
|
| 5 | VOUT | R | 0x0 | VOUT_OV 故障
|
| 4 | IOUT | R | 0x0 | IOUT_OC 故障
|
| 3 | 入力 | R | 0x0 | VIN_UV 故障
|
| 2 | 温度 | R | 0x0 | 温度障害または警告
|
| 1 | CML | R | 0x0 | COMM、ロジック、メモリ イベント
|
| 0 | その他 | R | 0x0 | その他の障害または警告
|
USB_PD_CONTROL_0 を表 8-9 に示します。
概略表に戻ります。
USB PD 制御レジスタ
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | NIL | R | 0x0 | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 1 | FORCE_DISCH | R/W | 0x0 | Vo 放電をアクティブにします
|
| 0 | CONV_EN2 | R/W | 0x1 | 電力段を無効化にします
|
MFR_SPECIFIC_D0 を表 8-10 に示します。
概略表に戻ります。
CONFIG_0 デバイス設定レジスタ 0
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | NIL | R | 0x0 | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 6 | EN_NEG_CL_LIMIT | R/W | 0x0 | ディセーブルされた ILIM クランプの正の I_L をクランプする場合、負の電流制限の ILIM をイネーブルにします
|
| 5 | EN_VCC1 | R/W | 0x1 | VCC1 補助 LDO をイネーブルにします
|
| 4 | IMON_LIMITER_EN | R/W | 0x1 | リミッタ構成で IMON をイネーブルにします
|
| 3 | HICCUP_EN | R/W | 0x0 | ヒカップ短絡をイネーブルにします
|
| 2 | DRSS_EN | R/W | 0x0 | デュアル拡散スペクトラムを有効化します
|
| 1 | USLEEP_EN | R/W | 0x1 | マイクロ スリープ モードを有効にします
|
| 0 | CONV_EN | R/W | 0x0 | 電力段を無効化にします
|
MFR_SPECIFIC_D1 を表 8-11 に示します。
概略表に戻ります。
CONFIG_1 デバイス設定レジスタ 1
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EN_THER_WARN | R/W | 0x0 | サーマル警告を有効にします
|
| 6-5 | THW_THRESHOLD | R/W | 0x0 | サーマル警告スレッショルドを選択します
|
| 4 | EN_NINT | R/W | 0x0 | nFLT ピン ハンドラが、割り込みピンまたは nFLT ピンとして動作するように接続します
|
| 3 | EN_DTRK_STARTOVER | R/W | 0x1 | DTRK PWM 信号を待たずに DTRK が有効化されている場合に、直接起動を有効化します
|
| 2 | FORCE_BIASPIN | R/W | 0x0 | スレッショルドを下げて、プリロティが BIAS から VCC2 に電力を供給できるようにします。
|
| 1 | EN_BB_2P_FPWM | R/W | 0x0 | fPWM モードで 2 相 BB スイングを有効化します
|
| 0 | EN_BB_2P_PSM | R/W | 0x1 | PSM モードで 2 相 BB スイングをイネーブルにします
|
MFR_SPECIFIC_D2 を表 8-12 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | NIL | R | 0x0 | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 6 | EN_ACTIVE_DVS | R/W | 0x1 | 放電を使用して DVS のアクティブ ダウン ランプをイネーブルにします
|
| 5-4 | DVS_SLEW_RAMP | R/W | 0x0 | DVS の正および負の Vo スルー レートを設定します
|
| 3-2 | 放電強度 | R/W | 0x0 | Vo 放電の放電電流を設定します
|
| 1 | DISCHARGE_CONFIG0 | R/W | 0x0 | CONV_EN と同時に放電を選択します
|
| 0 | DISCHARGE_CONFIG1 | R/W | 0x0 | VTH ディスクまで放電を選択します
|
MFR_SPECIFIC_D3 を表 8-13 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EN_IVP | R/W | 0x0 | イネーブル入力電圧保護。
|
| 6 | SEL_IVR | R/W | 0x0 | 入力電圧保護ではなく入力電圧レギュレーションを選択。
|
| 5 | VDET_EN | R/W | 0x1 | 内部 VDET 機能をイネーブルにします
|
| 4-0 | VDET_FALL | R/W | 0x0 | VDET 下降スレッショルド
|
MFR_SPECIFIC_D4 を表 8-14 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | NIL | R | 0x0 | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 4-0 | VDET_RISE | R/W | 0x3 | VDET 上昇スレッショルド
|
MFR_SPECIFIC_D5 を表 8-15 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | NIL | R | 0x0 | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 5-0 | V_OVP2 | R/W | 0x3F | OVP2 スレッショルド電圧
|
MFR_SPECIFIC_D6 を表 8-16 に示します。
概略表に戻ります。
PS_Config0 電力段の構成
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | CONFIG_SYNC_PIN | R/W | 0x0 | 並列処理をメインにする同期機能を選択します
|
| 5 | EN_CONST_TDEAD | R/W | 0x0 | SEL_MIN_DEADTIME_GDRV を設定するのに一定のデッドタイムを強制します。最小トレッドの周波数依存性を無効にします
|
| 4 | SEL_SCALE_DT | R/W | 0x1 | ゲート ドライバのデッドタイム周波数依存および 2MHz 設定点をスケーリングします
|
| 3-2 | SEL_MIN_DEADTIME_GDRV | R/W | 0x1 | ゲート ドライバに対する fsw = 2Mhz での最小デッドタイムを定義します
|
| 1-0 | BB_MIN_TIME_OFFSET | R/W | 0x1 | ゲートリ フレッシュの BB 最小 Ton または Toff 時間をスケーリングします
|
MFR_SPECIFIC_D7 を表 8-17 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | NIL | R | 0x0 | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 5-4 | SEL_INDUC_DERATE | R/W | 0x2 | PSM モードから勾配までのインダクタのディレーティングを選択します
|
| 3-0 | SEL_SLOPE_COMP | R/W | 0x8 | RT 電流の比として、スロープ補償電流を選択します
|
MFR_SPECIFIC_D8 を表 8-18 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SEL_FB_DIV20 | R/W | 0x1 | 内部 FB 分圧比 20 を選択します
|
| 6 | EN_CDC | R/W | 0x0 | ケーブル電圧降下の補償をイネーブルにします
|
| 5-4 | CDC_GAIN | R/W | 0x0 | CDC 電圧 (1V) のゲインを、Vout 基準で選択
|
| 3-2 | SEL_DRV1_SEQ | R/W | 0x1 | DRV 1 動作のシーケンスを選択します
|
| 1-0 | SEL_DRV1_SUP | R/W | 0x0 | DRV1 ピンのドライバ構成を選択します
|
MFR_SPECIFIC_D9 を表 8-19 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | NIL | R | 0x0 | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 5 | SEL_ISET_PIN | R/W | 0x1 | ISET ピンを I2C アクティブ構成に強制し、ILIM DAC を無効化します。
|
| 4-0 | PCM_WINDOW_LOW | R/W | 0xC | PCM の VOUT を基準とする低電圧ウィンドウ スレッショルドを選択
|
IVP_VOLTAGE を表 8-20 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | V_IVP | R/W | 0xFF | 入力過電圧保護およびレギュレータのスレッショルド
|