JAJSRI9D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
この過電圧保護機能は、FB ピンと内部フィードバックの電圧を監視します。
このスレッショルドはプログラムされた V(REF) を基準としているため、トラッキング機能の 1つ (DTRK、ATRK など) が Vo 目標値を変更した場合でも、OVP1 は引き続き動作します。
このコンバータは、OVP1 スレッショルドのトリガでも動作を維持します。
使用中は、追加のリーク電流を避けるため、OVP1 はディセーブルになります。OVP1 信号は、スリープ中にこの信号から障害が示されないことをマスクされます。
この保護は、ソフト スタート手順中、および外部 FB の代わりに内部フィードバックを使用した場合にディセーブルになります