JAJSRI9D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
この機能は、外部フィードバック ピンまたは補償ピンが正しく動作していない場合(コンポーネントまたはピンが短絡した場合など)にデバイスを損傷しないようにする必要があります
過電圧保護機能は、コンバータのコアとリファレンス システムで実現されています。絶対出力電圧は監視され、OVP2 機能がトリガされると、コンバータ ロジックは出力電圧のさらなる上昇を避けるために適切な措置 (緊急スキップ モードなど) を行います。
VOUT ピンで出力電圧スレッショルド VT+(OVP2) が達成されると、昇降圧コア ロジックはコンバータの電力段をディセーブルし、スイッチ ノードで高インピーダンス状態に移行します。出力電圧がこのスレッショルドを下回ると、コンバータの動作が再開されます
広い動作範囲に対応するため、OVP2 スレッショルドは V_OVP2 レジスタ フィールドでプログラム可能です。
消費電力を節約するために、OVP2 回路をオフにできます。