JAJSRI9D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
帰還分圧器は、式 33で求められます。
20V 出力の場合、上部抵抗器 82.0kΩ と下部抵抗器 4.3kΩ が選択されています。
FB ピン分圧抵抗 RFB,top = 71.5kΩに、一般的な出力電圧に対する帰還分圧抵抗の選択可能な選択肢の概要を示します。
| VO - 目標値 | RFB,bot - 計算 | RFB,bot - E48 シリーズ | VO 公称値 | FB 抵抗による誤差 |
|---|---|---|---|---|
| 5V | 17.9kΩ | 17.8kΩ | 5.02V | 0.3% |
| 9V | 8.94kΩ | 9.09kΩ | 8.87V | -1.5% |
| 12V | 6.50kΩ | 6.59kΩ | 12.02V | 0.1% |
| 16V | 4.77kΩ | 4.87kΩ | 15.68V | -2.0% |
| 24V | 3.11kΩ | 3.16kΩ | 23.63V | -1.6% |
| 28V | 2.65kΩ | 2.61kΩ | 28.39V | 1.4% |
| 36V | 2.04kΩ | 2.05kΩ | 35.88V | -0.3% |
| 42V | 1.74kΩ | 1.78kΩ | 41.17V | -2.0% |
| 48V | 1.50kΩ | 1.54kΩ | 47.43V | -1.2% |