JAJSRI9D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
インダクタの選択は、降圧と昇圧の両方の動作モードと、サポートされているスロープ補償の範囲を考慮して行います。インダクタと電流センス抵抗が互いに影響を及ぼすので、互いに応じて選定する必要があります。適切な出発点は、電流検出抵抗が過電流検出レベルの 60% になるように設定することです。これにより、インダクタのリップル ΔIL は 20%、過電流検出レベルまでのマージンは 20% と想定します。入力電圧が最小のときに、最大のインダクタ電流が現れます。
検出抵抗は、 以下を使って計算できます。
中間レベルのスロープ補償を使ってインダクタを選択できます。この値は、で計算できます。
また、降圧または昇圧動作の効率が重要である場合、降圧および昇圧モードのピークツーピーク電流リップル ΔIL に基づいて、インダクタを選択できます。最大入力電圧における最大インダクタ電流の約 60% が降圧モードの目標インダクタンスは次のようになります。
最大入力電圧における最大インダクタ電流の約 30% の昇圧モードの目標インダクタンスは次のようになります。
このアプリケーションでは、3.3μH 付きのインダクタを選択しました。
この構成で、ピーク インダクタ電流は最小入力電圧時に発生し、効率 95% は次の式で与えられます。
電流センス抵抗については、20% のマージンが、ダイナミック応答に十分なヘッドルームを確保していると考えられます (負荷ステップ レギュレーションなど) 。最大出力電流を供給できるように、ピーク電流制限スレッショルドの最小レベルを使用します。
5mΩ の 2 倍での RCS = 2.5mΩ の標準値を選択します。2 個の抵抗を並列に接続すると、寄生インダクタンスも低減できます。RCS での最大消費電力は、VIN (MAX) のときに発生します。