JAJSRI9D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
降圧モードでは、入力コンデンサから高リップル電流が供給されます。入力コンデンサの RMS 電流は、以下で求められます。
最大 RMS 電流は D = 0.5 で発生し、 ICIN(RMS) = IOUT / 2 = 2.5A となります。高い di/dt 電流に対して短いパスを提供し、出力電圧リップルを低減するため、セラミック コンデンサとバルク コンデンサを組み合わせて使用する必要があります。図 9-1は、標準的なアプリケーションに対して CIN の出発点として最適です。