JAJSVL3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
本デバイスのコンパレータ ペリフェラルは、2 つの入力端子の電圧レベルを比較し、この比較に基づいてデジタル信号を出力します。COMP は、以下の主な機能をサポートしています。
| CTL2.BLANKSRC | ブランキング ソース |
|---|---|
| 1 | TIMA0.CC2 |
| 2 | TIMA0.CC3 |
| 3 | TIMA1.CC1 |
| 4 | TIMG12.CC1 |
| 5 | TIMG6.CC1 |
| 6 | TIMG7.CC1 |
| IPSEL / IMSEL ビット | 正端子入力 | 負端子入力 |
|---|---|---|
| 0x0 | COMP0_IN0+ | COMP0_IN0- |
| 0x1 | COMP0_IN1+ | COMP0_IN1- |
| 0x2 | COMP0_IN2+ | COMP0_IN2- |
| 0x3 | DAC_OUT / COMP0_IN3+ (1) | - |
| 0x5 | - | 温度センサ |
| 0x7 | COMP1 正端子信号 | - |
| IPSEL / IMSEL ビット | 正端子入力 | 負端子入力 |
|---|---|---|
| 0x0 | COMP1_IN0+ | COMP1_IN0- |
| 0x1 | COMP1_IN1+ | COMP1_IN1- / VREF+ |
| 0x2 | COMP1_IN2+ | COMP1_IN2- |
| 0x3 | DAC_OUT / COMP1_IN3+ (1) | - |
| 0x7 | COMP0 正端子信号 | - |
| IPSEL / IMSEL ビット | 正端子入力 | 負端子入力 |
|---|---|---|
| 0x0 | COMP2_IN0+ | COMP2_IN0- |
| 0x1 | COMP2_IN1+ | COMP2_IN1- / VREF- |
デバイスのアナログ接続の詳細については、セクション 8.33 を参照してください。
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「COMP」の章を参照してください。