JAJSVL3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
表 6-20 に、未使用ピンの正しい終端を示します。
| ピン (1) | 電位 | 備考 |
|---|---|---|
| PAx、PBx、PCx | オープン | 対応するピン機能を GPIO (PINCMx.PF = 0x1) に設定し、未使用ピンを内部プルアップ / プルダウン抵抗で Low または入力を出力するように構成します。 |
| NRST | VCC | NRST はアクティブ Low のリセット信号です。VCC に High にプルアップする必要があります。そうしなければ、デバイスは起動しません。詳細については、セクション 9.1 を参照してください。 |