JAJSVL3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
これらのデバイスの 12 ビット アナログ / デジタル コンバータ (ADC) モジュール ADC0 および ADC1 は、いずれもシングルエンド入力で高速な 12 ビット変換をサポートし、同時サンプリング動作を実現しています。
ADC の主な特長は次のとおりです。
| CHANNEL[0:7] | 信号名(2) | CHANNEL[8:15] | 信号名(1)(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADC0 | ADC1 | ADC0 | ADC1 | ||
| 0 | A0_0 | A1_0 / DAC_OUT(4) | 8 | A0_8(3) | A1_8(3) |
| 1 | A0_1 | A1_1 | 9 | A0_9 | - |
| 2 | A0_2 | A1_2 | 10 | - | A1_10 |
| 3 | A0_3 | A1_3 | 11 | 温度センサ | A1_11 |
| 4 | A0_4 | A1_4 | 12 | A0_12 | A1_12 / VREF+ |
| 5 | A0_5 | A1_5 | 13 | A0_13 | A1_13 |
| 6 | A0_6 | A1_6 | 14 | A0_14 | A1_14 |
| 7 | A0_7 | A1_7 / VREF- | 15 | 電源 / バッテリ モニタ | 電源 / バッテリ モニタ |
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「ADC」の章を参照してください。