JAJSVL3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
すべてのデバイスは、アプリケーション ソフトウェア用に、デバイスの機能を説明する読み出し専用データと、工場から提供された調整情報とを、メモリ内に割り当てられた FACTORY 領域に格納しています。詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「ファクトリ定数」の章を参照してください。
| デバイス | PARTNUM | 製造元 |
|---|---|---|
| MSPM0G1518、MSPM0G1519、MSPM0G3518、MSPM0G3519 | 0xBBA9 | 0x17 |
デバイス | 部品 | バリアント |
|---|---|---|
MSPM0G1518SPMR | 0x2120 | 0x13 |
MSPM0G1518SPNR | 0x2120 | 0x16 |
MSPM0G1518SPTR | 0x2120 | 0x12 |
MSPM0G1518SPZR | 0x2120 | 0x18 |
MSPM0G1518SRGZR | 0x2120 | 0x11 |
MSPM0G1518SRHBR | 0x2120 | 0x10 |
| MSPM0G1518SZAWR | 0x2120 | 0x19 |
MSPM0G1519SPMR | 0x2407 | 0x13 |
MSPM0G1519SPNR | 0x2407 | 0x16 |
MSPM0G1519SPTR | 0x2407 | 0x12 |
MSPM0G1519SPZR | 0x2407 | 0x18 |
MSPM0G1519SRGZR | 0x2407 | 0x11 |
MSPM0G1519SRHBR | 0x2407 | 0x10 |
| MSPM0G1519SZAWR | 0x2407 | 0x19 |
MSPM0G3518SPMR | 0x1205 | 0x13 |
MSPM0G3518SPNR | 0x1205 | 0x15 |
MSPM0G3518SPTR | 0x1205 | 0x12 |
MSPM0G3518SPZR | 0x1205 | 0x16 |
MSPM0G3518SRGZR | 0x1205 | 0x11 |
MSPM0G3518SRHBR | 0x1205 | 0x10 |
MSPM0G3518SZAWR | 0x1205 | 0x19 |
MSPM0G3519SPMR | 0x1508 | 0x13 |
MSPM0G3519SPNR | 0x1508 | 0x15 |
MSPM0G3519SPTR | 0x1508 | 0x12 |
MSPM0G3519SPZR | 0x1508 | 0x16 |
MSPM0G3519SRGZR | 0x1508 | 0x11 |
MSPM0G3519SRHBR | 0x1508 | 0x10 |
MSPM0G3519SZAWR | 0x1508 | 0x19 |