JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
| 信号 名 | ピン の種類 | 説明 | RGE ピン | RHB ピン | RGZ ピン | PT ピン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK_OUT | O | PMCU の CLK_OUT デジタル クロック出力 | 18、8、9 | 11、13、14、18、26、31 | 13、17、18、29、40、47、 5 | 13、17、18、29、40、47、 5 |
| FCC_IN | I | 周波数クロック カウンタ (FCC) 入力信号 | 12、24 | 1、11、16、20、9 | 1、11、13、27、31 | 1、11、13、27、31 |
| HFCLK_IN | I | 高周波数デジタル クロック入力信号 | 10、12 | 12、14、16 | 12、14、16 | |
| LFCLK_IN | I | 低周波数デジタル クロック入力信号 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| LFXIN | A | 低周波数水晶発振器 (LFXT) 信号 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| LFXOUT | A | 低周波数水晶発振器 (LFXT) 信号 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| ROSC | A | SYSOSC 周波数補正ループ (FCL) 外部抵抗信号 | 5 | 6 | 8 | 8 |