JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
ダイレクト メモリ アクセス (DMA) コントローラを使うと、CPU を介さずに、いずれかのメモリ アドレスから別のメモリ アドレスにデータを移動できます。たとえば、DMA を使って ADC 変換メモリから SRAM にデータを移動できます。DMA を使用すると、ペリフェラルとの間でデータをやりとりするとき、CPU をウェークアップする必要がなく、低消費電力モードのまま維持できるため、システムの消費電力を削減できます。
これらのデバイスの DMA は、以下の主な機能をサポートしています。
| 機能 | 完全 | 基本 |
|---|---|---|
| チャネル番号 | 0 | 1.2 |
| 反復モード | あり | - |
| テーブルとフィルモード | あり | - |
| 収集モード | あり | - |
| IRQ 前 | あり | - |
| オート イネーブル | あり | あり |
| ロング ロング (128 ビット) 転送 | あり | あり |
| ストライド モード | あり |