JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | ポート出力周波数(1) | SDIO | VDD ≧ 2.7V、CL = 20pF | 32 | MHz | ||
| VDD ≧ 1.71V、CL = 20pF | 16 | MHz | |||||
| HSIO | VDD ≧ 2.7V、DRV = 1、CL = 20pF | 32 | MHz | ||||
| VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、CL = 20pF | 32 | MHz | |||||
| VDD ≧ 1.71V、DRV = 1、CL = 20pF | 24 | MHz | |||||
| VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、CL = 20pF | 16 | MHz | |||||
| HDIO | VDD ≧ 2.7V、DRV = 1、(2)CL = 20pF | 20 | MHz | ||||
| VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、CL = 20pF | 20 | MHz | |||||
| VDD ≧ 1.71V、DRV = 1、(2)CL = 20pF | 16 | MHz | |||||
| VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、CL = 20pF | 16 | MHz | |||||
| ODIO | VDD ≧ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF | 1 | MHz | ||||
| tr、tf | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | SDIO | VDD ≧ 2.7V、CL = 20pF | 3.5 | ns | ||
| VDD ≧ 1.71V、CL = 20pF | 6.6 | ns | |||||
| HSIO | VDD ≧ 2.7V、DRV = 1、CL = 20pF | 1.8 | ns | ||||
| VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、CL = 20pF | 5.9 | ns | |||||
| VDD ≧ 1.71V、DRV = 1、CL = 20pF | 3.7 | ns | |||||
| VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、CL = 20pF | 12.6 | ns | |||||
| HDIO | VDD ≧ 2.7V、DRV = 1、CL = 20pF | 1.7 | ns | ||||
| VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、CL = 20pF | 3.8 | ns | |||||
| VDD ≧ 1.71V、DRV = 1、CL = 20pF | 3.1 | ns | |||||
| VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、CL = 20pF | 8.2 | ns | |||||
| tf | 出力立ち下がり時間 | ODIO | VDD ≧ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF | 20*VDD/5.5 | 120 | ns | |