クロック モジュールは以下に示す発振器を備えています。
- LFOSC:内部低周波数発振器 (32kHz)
- SYSOSC:内部高周波数発振器 (4MHz または 32MHz (出荷時に調整)、16MHz または 24MHz (ユーザーによる調整))
- LFXT/LFCKIN:低周波数の外部水晶発振器またはデジタル クロック入力 (32kHz)
プロセッサ、バス、ペリフェラルで使用するために、クロック モジュールによって以下に示すクロックが分配されます。
- MCLK:PD1 ペリフェラルのメイン システム クロック。SYSOSC または LFCLK から派生。RUN および SLEEP モードでアクティブ。
- CPUCLK:プロセッサのクロック (MCLK から生成)。RUN モードでアクティブ。
- ULPCLK:PD0 ペリフェラル用の超低消費電力クロック。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY モードでアクティブ。
- MFCLK:ペリフェラル用 4MHz 固定の中周波数クロック。RUN、SLEEP、STOP モードで使用可能。
- LFCLK:ペリフェラルまたは MCLK 用 32kHz 固定の低周波数クロック。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY モードでアクティブ。
- ADCCLK:ADC のクロック。RUN、SLEEP、STOP モードで使用可能。
- CLK_OUT:クロックを外部に出力するために使用。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY モードで使用可能。
- HFCLK:HFCLK_IN から生成される高周波数クロック。RUN および SLEEP モードで使用可能
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』と、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「CKM」の章を参照してください。