JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
| パラメータ | MCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | ||||
| RUN モード | |||||||||||||
| IDDRUN | MCLK=SYSOSC、CoreMark、フラッシュから実行 | 32MHz | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | mA | |||||
| 4MHz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| IDDRUN、MHz あたり | MCLK=SYSOSC、CoreMark、フラッシュから実行 | 32MHz | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | μA/MHz | |||||
| 4MHz | 169 | 170 | 173 | 176 | 184 | ||||||||
| MCLK=SYSOSC、While(1)、フラッシュから実行 | 32MHz | 65 | 74 | 66 | 75 | 66 | 77 | 67 | 80 | 68 | 83 | ||
| SLEEP モード | |||||||||||||
| IDDSLEEP | MCLK=SYSOSC、CPU 停止 | 32MHz | 1594 | 1730 | 1614 | 1780 | 1624 | 1800 | 1633 | 1860 | 1656 | 1920 | μA |
| 4MHz | 473 | 590 | 481 | 595 | 492 | 610 | 504 | 715 | 533 | 810 | |||
| MCLK = LFCLK、CPU 停止 | 32KHz | 278 | 340 | 283 | 345 | 289 | 380 | 300 | 450 | 335 | 556 | ||
| IDDSLEEP、MHz あたり | MCLK=SYSOSC、CPU 停止 | 32MHz | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | μA/MHz | |||||