JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
| 信号 名 | ピン の種類 | 説明 | RGE ピン | RHB ピン | RGZ ピン | PT ピン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UART0_CTS | I | 信号を送信するための UART0 クリア | 8 | 13、18、9 | 11、17、29、38 | 11、17、29、38 |
| UART0_RTS | O | UART0 が信号送信準備完了 | 11 | 10、12、19 | 12、16、30 | 12、16、30 |
| UART0_RX | I | UART0 受信信号 (RXD) | 1、10、12 | 15、2、20 | 19、2、31、42、5 | 19、2、31、42、5 |
| UART0_TX | O | UART0 送信信号 (TXD) | 11、24、9 | 1、14、19 | 1、18、3、30、42 | 1、18、3、30、42 |
| UART1_CTS | I | 信号を送信するための UART1 クリア | 17 | 16、25 | 14、22、27、39 | 14、22、27、39 |
| UART1_RTS | O | UART1 が信号送信準備完了 | 18 | 17、26 | 15、23、28、40 | 15、23、28、40 |
| UART1_RX | I | UART1 受信信号 (RXD) | 14、7、8 | 10、13、22、8 | 10、12、17、21、33 | 10、12、17、21、33 |
| UART1_TX | O | UART1 送信信号 (TXD) | 13、6 | 12、21、7、9 | 11、16、20、32、9 | 11、16、20、32、9 |