JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
| 信号 名 | ピン の種類 | 説明 | RGE ピン | RHB ピン | RGZ ピン | PT ピン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMA0_C0 | IO | TIMA0 キャプチャ / 比較 0 信号 | 12、17、24、5 | 1、12、20、25、6 | 1、15、16、22、24、31、39、 8 | 1、15、16、22、24、31、39、 8 |
| TIMA0_C1 | IO | TIMA0 キャプチャ / 比較 1 信号 | 1、14、18、6、8 | 11、13、2、22、26、7 | 13、17、2、23、3、33、40、41, 9 | 13、17、2、23、3、33、40、41, 9 |
| TIMA0_C2 | IO | TIMA0 キャプチャ / 比較 2 信号 | 11、15、6、9 | 11、14、19、23、7 | 13、18、30、34、36、41、 9 | 13、18、30、34、36、41、 9 |
| TIMA0_C3 | IO | TIMA0 キャプチャ / 比較 3 信号 | 13、19、21、7 | 16、21、27、29、8 | 10、14、27、3、32、42、43、 45 | 10、14、27、3、32、42、43、 45 |
| TIMA0_C0N | O | TIMA0 キャプチャ / 比較 0 相補出力 | 18、8 | 13、26 | 17、23、40 | 17、23、40 |
| TIMA0_C1N | O | TIMA0 キャプチャ / 比較 1 相補出力 | 21、7 | 29、8 | 10、42、45 | 10、42、45 |
| TIMA0_C2N | O | TIMA0 キャプチャ / 比較 2 相補出力 | 10、12、16、5 | 10、15、20、24、6 | 12、19、31、35、37、8 | 12、19、31、35、37、8 |
| TIMA0_C3N | O | TIMA0 キャプチャ / 比較 3 相補出力 | 14、20、22、5 | 17、22、28、30、6 | 15、28、33、44、46、5、 8 | 15、28、33、44、46、5、 8 |
| TIMA_FAL0 | I | タイマ フォルト入力 0 | 10、22、5 | 10、12、15、30、6 | 12、16、19、3、46、8 | 12、16、19、3、46、8 |
| TIMA_FAL1 | I | タイマ フォルト入力 1 | 24、5、9 | 1、14、6、9 | 1、11、18、41、8 | 1、11、18、41、8 |
| TIMA_FAL2 | I | タイマ フォルト入力 2 | 1 | 12、2、31 | 16、2、20、47 | 16、2、20、47 |
| TIMG8_IDX | I | TIMG8 直交エンコーダ インデックス パルス信号 | 1、11 | 11、19、2 | 13、2、24、30、38 | 13、2、24、30、38 |
| TIMG0_C0 | IO | TIMG0 キャプチャ / 比較 0 信号 | 15、19、24、9 | 1、14、16、23、27、9 | 1、11、18、27、34、36、 43 | 1、11、18、27、34、36、 43 |
| TIMG0_C1 | IO | TIMG0 キャプチャ / 比較 1 信号 | 1、10、16、20 | 10、15、17、2、24、28 | 12、19、2、28、35、37、 44 | 12、19、2、28、35、37、 44 |
| TIMG1_C0 | IO | TIMG1 キャプチャ / 比較 0 信号 | 11 | 19 | 14、30 | 14、30 |
| TIMG1_C1 | IO | TIMG1 キャプチャ / 比較 1 信号 | 12 | 20 | 15、31 | 15、31 |
| TIMG8_C0 | IO | TIMG8 キャプチャ / 比較 0 信号 | 1、13、17、19、22、6 | 11、2、21、25、27、30、7、 9 | 11、13、2、20、25、32、39、43、46、 9 | 11、13、2、20、25、32、39、43、46、 9 |
| TIMG8_C1 | IO | TIMG8 キャプチャ / 比較 1 信号 | 14、18、20、24、5、7 | 1、10、22、26、28、31、6、 8 | 1、10、12、21、26、33、38、40、44、47、8 | 1、10、12、21、26、33、38、40、44、47、8 |