JAJSWO2D September 2014 – August 2025 DRV2624
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CHIPID[3:0] | REV[3:0] | ||||||
| R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-1 | R-1 |
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-4 | CHIPID[3:0] | R | 0 | デバイス識別情報を提供します | |
| 0 | DRV2624 | ||||
| 1 | DRV2625 | ||||
| 3-0 | REV[3:0] | R | 3 | デバイスリビジョンに関する情報を提供します(1) | |