JAJSWV3 July   2025 TCA9539A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 5.7 RESET タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 RESET 入力
      3. 7.3.3 割り込み (INT) 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 接合部温度と消費電力の計算
        2. 8.2.2.2 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

接合部温度と消費電力の計算

TCA9539A-Q1を設計に使用する際は、推奨動作条件に違反しないことが重要です。本デバイスの多くのパラメータは接合部温度に基づいて規定されているため、安全に動作していることを確認するには、接合部温度を計算する必要があります。式 3に、接合部温度の基本的な式を示します。

式 3. TCA9539A-Q1

θ JA は、セクション 5.4 表に示すように、パッケージの接合部から周囲への標準的な熱抵抗測定値です。Pd はデバイスの合計消費電力で、その近似値を式 4に示します。

式 4. TCA9539A-Q1

式 4 は、デバイス内の消費電力の近似値です。この式は、静的電力と、各ポートで消費される電力 (ポートが High 出力か Low 出力かによって異なる計算式を用います) の合計となります。ポートが入力に設定されている場合、消費電力はピンの入力リーク電流にピンの電圧を掛けた値となります。これは、これらの過渡が小さいと仮定して、INTおよび SDA ピンの消費電力を無視することに注意してください。これらは、式 5を使用して、Low にしながらINTまたは SDA の消費電力を計算することで、消費電力の計算に含めることができます。これにより、最大消費電力が得られます。

式 5. TCA9539A-Q1

出力 Low に設定された 1 つのポートの消費電力を、式 5 に示します。ポートによって消費される電力は、ポートの VOL にシンクしている電流を掛けた値になります。

式 6. TCA9539A-Q1

出力 High に設定された 1 つのポートの消費電力を 式 6に示します。ポートによって消費される電力は、ポートから供給される電流にデバイスでの電圧降下 (VCCと出力電圧の差) を乗算した値です。