JAJSWV3 July   2025 TCA9539A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 5.7 RESET タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 RESET 入力
      3. 7.3.3 割り込み (INT) 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 接合部温度と消費電力の計算
        2. 8.2.2.2 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧 -0.5 6 V
VI 入力電圧 (2) -0.5 6 V
VO 出力電圧 (2) -0.5 6 V
IIK 入力クランプ電流 VI < 0 -20 mA
IOK 出力クランプ電流 VO < 0 -20 mA
IIOK 入力 / 出力クランプ電流 VO < 0 または VO > VCC ±20 mA
IOL 連続出力 Low 電流 VO = 0~VCC 50 mA
IOH 連続出力 High 電流 VO = 0~VCC -50 mA
ICC GND を流れる連続電流 -250 mA
VCC を流れる連続電流 160
Tj(MAX) 最大接合部温度 140
Tstg 保存温度 -65 150
絶対最大定格を超えた動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または推奨動作条件に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
入力と出力の電流の定格を順守しても、入力の負電圧と出力電圧の定格を超えることがあります。