JAJSWV3 July   2025 TCA9539A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 5.7 RESET タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 RESET 入力
      3. 7.3.3 割り込み (INT) 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 接合部温度と消費電力の計算
        2. 8.2.2.2 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化

I/O で LED を制御する場合、通常は抵抗を介して VCC に接続します (図 8-1を参照)。LED はダイオードとして機能するため、LED がオフのとき、I/O の VINは VCCよりも約 1.2V 低くなります。「電気的特性」表に記載されているΔICCパラメータは、VINが VCC より低くなると ICC がどのように増加するかを示しています。バッテリ駆動の用途では、消費電流を最小限に抑えるため、LED 消灯時に I/O ピンの電圧が VCC 以上になるようにすることが重要です。

図 8-2 に、LED と並列に設置した値の大きな抵抗を示します。図 8-3 では、VCCが LED 電源電圧よりも、少なくとも 1.2V だけ低くなっています。これら両方の方法により、I/O の VCC が VCC 以上に維持され、LED 消灯時の追加の電源電流消費を防ぐことができます。

ポート全体の推奨最大 IOL が接合部温度に基づいて規定されないように注意してください。詳細については、「推奨動作条件」の参照してください。

TCA9539A-Q1 LED と並列に設置した値の大きな抵抗図 8-2 LED と並列に設置した値の大きな抵抗
TCA9539A-Q1 低電圧で供給されるデバイス図 8-3 低電圧で供給されるデバイス