JAJSWV3 July 2025 TCA9539A-Q1
PRODUCTION DATA
VCCに電源 (0V から) が印加されると、内部のパワーオン リセット回路により、VCC が VPORR に到達するまで TCA9539A-Q1 はリセット状態に保たれます。このとき、リセット状態は解除され、TCA9539A-Q1 のレジスタと I2C-SMBus のステート マシンはそれぞれのデフォルト状態に初期化されます。パワーリセット サイクルを行うには、その後で VCC を VPORF 未満に下げてから、再び動作電圧まで戻す必要があります。図 7-3 を参照してください。