JAJSWV3 July   2025 TCA9539A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 5.7 RESET タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 RESET 入力
      3. 7.3.3 割り込み (INT) 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 接合部温度と消費電力の計算
        2. 8.2.2.2 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

I2C インターフェイス タイミングの要件

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (図 6-1 を参照)
最小値 最大値 単位
I2C バス - スタンダード モード
fscl I2C クロック周波数 0 100 kHz
tsch I2C クロックの High 時間 4 μs
tscl I2C クロックの Low 時間 4.7 μs
tsp I2C スパイク時間 50 ns
tsds I2C シリアル データ セットアップ時間 250 ns
tsdh I2C シリアル データ ホールド時間 0 ns
ticr I2C 入力の立ち上がり時間 1000 ns
ticf I2C 入力の立ち下がり時間 300 ns
tocf I2C 出力の立ち下がり時間 10pF~400pF バス 300 ns
tbuf STOP と START 間の I2C バスのフリー時間 4.7 μs
tsts I2C START または反復 START 条件の設定 4.7 μs
tsth I2C START または反復 START 条件ホールド 4 μs
tsps I2C STOP 条件の設定 4 μs
tvd(data) 有効データ時間 SCL Low から SDA 出力有効まで 3.45 μs
tvd(ack) ACK 条件の有効データ時間 SCL Low から
SDA (出力) Low への ACK 信号
3.45 μs
Cb I2C バスの容量性負荷 400 pF
I2C バス (ファスト モード)
fscl I2C クロック周波数 0 400 kHz
tsch I2C クロックの High 時間 0.6 μs
tscl I2C クロックの Low 時間 1.3 μs
tsp I2C スパイク時間 50 ns
tsds I2C シリアル データ セットアップ時間 100 ns
tsdh I2C シリアル データ ホールド時間 0 ns
ticr I2C 入力の立ち上がり時間 20 300 ns
ticf I2C 入力の立ち下がり時間 20 × (VCC / 5.5V) 300 ns
tocf I2C 出力の立ち下がり時間 10pF~400pF バス 20 × (VCC / 5.5V) 300 ns
tbuf STOP と START 間の I2C バスのフリー時間 1.3 μs
tsts I2C START または反復 START 条件の設定 0.6 μs
tsth I2C START または反復 START 条件ホールド 0.6 μs
tsps I2C STOP 条件の設定 0.6 μs
tvd(data) 有効データ時間 SCL Low から SDA 出力有効まで 0.9 μs
tvd(ack) ACK 条件の有効データ時間 SCL Low から
SDA (出力) Low への ACK 信号
0.9 μs
Cb I2C バスの容量性負荷 400 pF