JAJSWV3 July   2025 TCA9539A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 5.7 RESET タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 RESET 入力
      3. 7.3.3 割り込み (INT) 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 接合部温度と消費電力の計算
        2. 8.2.2.2 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC 最小値 代表値(1) 最大値 単位
VIK 入力ダイオード クランプ電圧 II = -18mA 1.65V ~ 5.5V -1.2 V
VPORR パワーオン リセット電圧、VCC 立ち上がり VI = VCC または GND 1.65V ~ 5.5V 1.2 1.5 V
VPORF パワーオン リセット電圧、VCC 立ち下がり VI = VCC または GND 1.65V ~ 5.5V 0.75 1 V
VOH P ポート High レベル出力電圧 (2) IOH = -8mA 1.65V 1.2 V
2.3V 1.8
3V 2.6
3.6V 3.3
5.5V 4.7
IOH = -10mA 1.65V 1
2.3V 1.7
3V 2.5
3.6V 3.2
5.5V 4.5
IOL SDA VOL = 0.4 V 1.65V ~ 5.5V 3 mA
P ポート (3) VOL = 0.5 V 8
VOL = 0.7 V 10
INT VOL = 0.4 V 3
II SCL、SDA VI = VCC または GND 1.65V ~ 5.5V ±1 µA
A0、A1、RESET ±1
IIH P ポート VI = VCC 1.65V ~ 5.5V 1
IIL P ポート VI = GND 1.65V ~ 5.5V -1
ICC 動作モード VI = VCC または GND、IO = 0、
I/O = 入力、fSCL = 400kHz、無負荷
5.5V 22 52
3.6V 10 30
2.7V 5 19
1.95V 4 11
スタンバイ モード IO = 0、I/O = 入力、
fSCL = 0kHz、無負荷
VI = VCC 5.5V 1.5 10
3.6V 1.1 5
2.7V 1 4.5
1.95V 0.4 3.5
VI = GND 5.5V 1.5 20
3.6V 1.1 13
2.7V 1 9.5
1.95V 0.4 6.5
Ci SCL VI = VCC または GND 1.65V ~ 5.5V 3 8 pF
Cio SDA VIO = VCC または GND 1.65V ~ 5.5V 3 9.5 pF
P ポート 3.7 9.5
すべての標準値は公称電源電圧 (1.8V、2.5V、3.3V、または 5.0V、VCC)、TA = 25°C での値です。
各 I/O 端子には、外部で許容最大IOL (シンク電流) を超えないよう制限を設ける必要があります。また、各オクタル (P07 ~ P00 および P17 ~ P10) についても、接合部温度 Tj が 135°C 以下となるよう制限してください。詳細は セクション 5.3 をご参照ください。
すべての I/O から供給される合計電流は、T j≤ 135°C を維持するように制限する必要があります。詳細については、セクション 5.3 表を参照してください。