JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス: | 7Ch |
| 書き込みトランザクション: | 書き込みバイト |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しバイト |
| フォーマット: | 符号なしバイナリ (1 バイト) |
| NVM バックアップ: | あり |
| 更新内容: | オンザフライ |
STATUS_INPUT コマンドは、次のような 1 バイトのデータを返します。故障状態が存在しなくなった後も、(デジタル入力故障 / 警告信号によって伝達されるように) ステータス ビットはラッチされたままになります。PMBus 1.3.1 Part II 仕様セクション 10.2.3 に従い、サポートされているすべてのビットは、CLEAR_FAULTS によってクリアされ、ON_OFF_CONFIG にプログラムされたメカニズムにより出力をオンにすること、またはそれぞれの位置にある STATUS_INPUT レジスタに 1b を書き込むことで個別にクリアできます。
これらのビットはいずれも SMBALERT_MASK の状態に影響されません。ただし、FAULT_CTRL レジスタの対応する故障 / 警告ディスエーブル ビットが設定されている場合、その故障からの応答をブロックするだけでなく、対応するステータス ビットもブロックされます。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW1C | R | R | R | RW1C | R | R | R |
| PVIN_OVF | 0 | 0 | 0 | LOW_VIN | 0 | 0 | 0 |
| 凡例:R/W1C = 読み取り / 書き込み 1 でクリア、R = 読み取り専用 |
ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PVIN_OVF | R/W1C | 0b | 0b:入力過電圧故障が発生していないことを示すラッチ フラグ。 1b:入力過電圧故障が発生したことを示すラッチ フラグ。 |
| 6:4 | 非対応 | R | 000b | サポートされず、常に 0 に設定されます。 |
| 3 | LOW_VIN | R/W1C | 0b | このビットは、VIN_ON および VIN_OFF に対する PVIN 電圧のステータスを示します。初期のパワーアップ時に、LOW_VIN はラッチされず、SMB_ALERT# をアサートしません。PVIN が初めて VIN_ON を超えると、以後の PVIN < VIN_OFF イベントがラッチされ、SMB_ALERT# がアサートされます。 |
| 2:0 | 非対応 | R | 000b | サポートされず、常に 0 に設定されます。 |