JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス | 19h |
| 書き込みトランザクション: | 該当なし |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しバイト |
| フォーマット: | 符号なしバイナリ (1 バイト) |
| NVM バックアップ: | なし |
| 更新内容: | 該当なし |
このコマンドを使用すると、ホストはこのPMBusデバイスの機能を判断できます。このコマンドは読み取り専用で、以下のようにフォーマットされた 1 データ バイトがあります。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| PEC | SPEED | ALERT | フォーマット | AVSBUS | 0 | 0 | |
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PEC | R | 1b | 1b:パケット エラー チェックがサポートされています。 |
| 6:5 | SPEED | R | 10b | 10b:サポートされている最大バス速度は 1MHz です。 |
| 4 | ALERT | R | 1b | 1b:このデバイスには SMB_ALERT# ピンがあり、SMBus アラート応答プロトコルをサポートしています。 |
| 3 | フォーマット | R | 0b | 0b:数値形式は線形または直接です。 |
| 2 | AVSBUS | R | 0b | 0b:AVSBus はサポートされていません。 |
| 1:0 | 予約済み | R | 00b | 予約済みで、常に 0 に設定されます。 |