JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス | 02h |
| 書き込みトランザクション: | 書き込みバイト |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しバイト |
| NVM バックアップ: | EEPROM |
| 更新内容: | オンザフライ |
ON_OFF_CONFIG コマンドは、電力変換のイネーブル / ディスエーブルに必要なイネーブルピン入力と PMBus コマンドの組み合わせを設定します。これには、PVIN に電力が供給されたときのユニットの応答方法も含まれます。ON_OFF_CONFIG の目的上、デバイス ピン CNTL は制御ピンです。
デバイスが 2 次デバイスとして構成されている場合、デバイスは ON_OFF_CONFIG ビット、CNTL ピン、PMBus ON ビットの状態に関係なく、ビット 4 (PU) = 0b として応答し、このコマンドへの書き込みはすべて無視されます。このコマンドの読み取りまたは書き込みを試みると、NACK コマンドが発生し、IVC 故障が通知され、SMB_ALERT がトリガされます。スタック構成では、すべての CNTL ピンを互いに接続することを推奨します。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R/W | R/W | R/W | R | R/W |
| 0 | 0 | 0 | PU | CMD | CPR | POL | CPA |
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | 予約済み | R | 000b | 使用されず、常に 0 に設定されます。 |
| 4 | PU | R/W | NVM | 0b:CONTROL (1) ピンの状態に関係なく、入力電力が存在すると、デバイスは常に電力変換を開始します。 1b:ON_OFF_CONFIG のビット [3:0] にプログラムされているように、CONTROL ピンや、電力変換を開始 / 停止する(01h) OPERATION コマンドで動作します。 |
| 3 | CMD | R/W | NVM | 0b:電力変換を開始 / 停止するための(01h) OPERATION コマンドを無視します。 1b:電力変換を開始 / 停止する(01h) OPERATION コマンド (および CP によって設定されている場合は CONTROL ピン) で動作します。 |
| 2 | CPR | R/W | NVM | 0b:電力変換を開始 / 停止するための CONTROL ピンを無視します。 1b:電力変換を開始 / 停止する CONTROL ピン (およびビット [3] で設定されている場合は(01h) OPERATION コマンド) で動作します。 |
| 1 | POL | R | 1b | 1b:CONTROL ピンはアクティブ High 極性です。 |
| 0 | CPA | RW | NVM | 0b:CONTROL ピンによって電力変換がオフにコマンドされた場合 (上記のように CONTROL ピンを基準に構成する必要があります)、セクション 7.44 時間のレギュレーションを継続し、セクション 7.45 で定義された時間内に出力電圧を下げます。 1b:CONTROL ピンによって電力変換がオフにコマンドされた場合 (上記のように CONTROL ピンを基準に構成する必要があります)、電力変換を直ちに停止します。 |
ON_OFF_CONFIG を上記に明示的に記載されている値以外の任意の値に書き込もうとすると、無効 / サポートされていないデータと見なされ、適切なステータス ビットにフラグを立てて、PMBus 1.3.1 Part II 仕様、セクション 10.9.3 に従ってホストに通知することでデバイスが応答します。