JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス | 22h |
| 書き込みトランザクション: | 書き込みワード |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しワード |
| フォーマット: | SLINEAR16、(20h) VOUT_MODE 準拠 |
| NVM バックアップ: | EEPROM |
| 更新内容: | オンザフライ |
VOUT_TRIM を使用して、出力電圧コマンド値に固定オフセット電圧を印加します。VOUT_TRIM による出力電圧の変化は、(27h) VOUT_TRANSITION_RATE で指定されたレートで発生します。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| VOUT_TRIM (上位バイト) | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| VOUT_TRIM (下位バイト) | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:7 | VOUT_TRIM_SIG_EXT | R | NVM | 9 MSB は、プログラム可能な VOUT_TRIM の範囲を制限する読み取り専用です。これらの値は、ビット 6 の符号拡張によって設定されます。 |
| 6:0 | VOUT_TRIM | RW | NVM | 出力電圧オフセット。SLINEAR16 の指数が -9 の場合、値は +123mV ~ -125mV に制限されます。 |
出力電圧の値 (VOUT_TRIM、(21h) VOUT_COMMAND、VOUT_MARGIN_HIGH などからの任意のオフセットを含む) が、DAC ハードウェアでサポートされている値を超えない場合があります。
VOUT_COMMAND + VOUT_TRIM 値を DAC ハードウェアでサポートされている最大値よりも大きい、かつ(24h) VOUT_MAX より小さい値にプログラムすると、DAC ハードウェアでサポートされている最大値でレギュレートされた出力電圧がクランプされ、STATUS_VOUT の VOUT_MAX_MIN 警告ビットが設定されます。
VOUT_TRIM を有効として指定された値外の任意の値に書き込もうとすると、無効 / サポートされていないデータと見なされ、適切なステータス ビットにフラグを立てて、PMBus 1.3.1 Part II 仕様のセクション 10.9.3 に従ってホストに通知することでデバイスが応答します。