JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス | 64h |
| 書き込みトランザクション: | 書き込みワード |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しワード |
| フォーマット: | LINEAR11 |
| NVM バックアップ: | EEPROM |
| 更新内容: | オンザフライ |
TOFF_DELAY コマンドは、停止状態が受信されたとき (ON_OFF_CONFIG コマンドでプログラムされたもの)、デバイスがソフト ストップ動作を開始するまでの時間をミリ秒単位で設定します。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 指数 | TOFF_DELAY | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | RW | RW | RW |
| TOFF_DELAY | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | 指数 | R | 11111b | 線形形式の 2 の補数指数。指数はプログラマブルではなく、その結果 0.5ms LSB になります。 |
| 10:3 | 予約済み | R | 00000b | 使用されず、常に 0 に設定されます。 |
| 2:0 | TOFF_DELAY | R/W | 000b | これらのビットは、TOFF_DELAY 時間を選択します。 |
書き込み可能ビット内のすべての仮数部バイナリ値は、書き込み可能で読み取り可能です。ただし、実際の分周器は、サポートされている最も近い値に設定されます。また、EEPROM から復元された仮数部の値は、ハードウェアでサポートされている各設定に対して固定されます。
読み取り専用ビット (TOFF_DELAY[15:3]) を変更しようとすると、無効 / サポートされていないデータと見なされます。デバイスはサポートされていないデータに対して NACK 応答し、受信した値は無視されます。STATUS_BYTE の「cml」ビットと (7Eh) STATUS_CML レジスタの「ivd」ビットが設定されます。
| TOFF_DELAY [2:0] | TOFF_DELAY (ms) | |
|---|---|---|
| 以下と等しいか大きい: | より小さい | |
| 1d | 0 | |
| 1d | 3d | 1 |
| 3d | 4d | 1.5 |
| 3d | 8d | 2 |