JAJSWX0 July   2025 TPS546B25W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  D-CAP4 制御
        1. 6.3.1.1 ループ補償
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO と、 VDRV ピンでの外部バイアスの使用
      3. 6.3.3  入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
        1. 6.3.3.1 固定の VCC_OK UVLO
        2. 6.3.3.2 固定の VDRV UVLO
        3. 6.3.3.3 PVIN UVLO をプログラム可能
        4. 6.3.3.4 制御 (CNTL) イネーブル
      4. 6.3.4  差動リモート検出と内部 / 外部フィードバック デバイダ
      5. 6.3.5  出力電圧と VORST# の設定
      6. 6.3.6  スタートアップとシャットダウン
      7. 6.3.7  動的電圧スルーレート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数の設定
      9. 6.3.9  スイッチング ノード (SW)
      10. 6.3.10 過電流制限およびローサイド電流センス
      11. 6.3.11 負の過電流制限
      12. 6.3.12 ゼロ交差検出
      13. 6.3.13 入力過電圧保護
      14. 6.3.14 出力過電圧および低電圧保護
      15. 6.3.15 過熱保護
      16. 6.3.16 遠隔測定
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 強制連続導通モード
      2. 6.4.2 DCM 軽負荷動作
      3. 6.4.3 12V バスからデバイスへの電力供給
      4. 6.4.4 分割レール構成によるデバイスへの電力供給
      5. 6.4.5 ピン ストラップ
        1. 6.4.5.1 MSEL1 のプログラミング
        2. 6.4.5.2 PMB_ADDR のプログラミング
        3. 6.4.5.3 MSEL2 のプログラミング
        4. 6.4.5.4 VSEL\FB のプログラミング
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 対応している PMBus® コマンド
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1  ブロック コマンドの文書化規則
    2. 7.2  (01h) OPERATION
    3. 7.3  (02h) ON_OFF_CONFIG
    4. 7.4  (03h) CLEAR_FAULTS
    5. 7.5  (04h) PHASE
    6. 7.6  (09h) P2_PLUS_WRITE
    7. 7.7  (0Ah) P2_PLUS_READ
    8. 7.8  (0Eh) PASSKEY
    9. 7.9  (10h) WRITE_PROTECT
    10. 7.10 (15h) STORE_USER_ALL
    11. 7.11 (16h) RESTORE_USER_ALL
    12. 7.12 (19h) CAPABILITY
    13. 7.13 (1Bh) SMBALERT_MASK
    14. 7.14 (20h) VOUT_MODE
    15. 7.15 (21h) VOUT_COMMAND
    16. 7.16 (22h) VOUT_TRIM
    17. 7.17 (24h) VOUT_MAX
    18. 7.18 (25h) VOUT_MARGIN_HIGH
    19. 7.19 (26h) VOUT_MARGIN_LOW
    20. 7.20 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE
    21. 7.21 (29h) VOUT_SCALE_LOOP
    22. 7.22 (2Ah) VOUT_SCALE_MONITOR
    23. 7.23 (2Bh) VOUT_MIN
    24. 7.24 (33h) FREQUENCY_SWITCH
    25. 7.25 (35h) VIN_ON
    26. 7.26 (36h) VIN_OFF
    27. 7.27 (39h) IOUT_CAL_OFFSET
    28. 7.28 (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT
    29. 7.29 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE
    30. 7.30 (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT
    31. 7.31 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT
    32. 7.32 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT
    33. 7.33 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE
    34. 7.34 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT
    35. 7.35 (48h) IOUT_OC_LV_FAULT_LIMIT
    36. 7.36 (49h) IOUT_OC_LV_FAULT_RESPONSE
    37. 7.37 (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT
    38. 7.38 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT
    39. 7.39 (50h) OT_FAULT_RESPONSE
    40. 7.40 (51h) OT_WARN_LIMIT
    41. 7.41 (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT
    42. 7.42 (60h) TON_DELAY
    43. 7.43 (61h) TON_RISE
    44. 7.44 (64h) TOFF_DELAY
    45. 7.45 (65h) TOFF_FALL
    46. 7.46 (78h) STATUS_BYTE
    47. 7.47 (79h) STATUS_WORD
    48. 7.48 (7Ah) STATUS_VOUT
    49. 7.49 (7Bh) STATUS_IOUT
    50. 7.50 (7Ch) STATUS_INPUT
    51. 7.51 (7Dh) STATUS_TEMPERATURE
    52. 7.52 (7Eh) STATUS_CML
    53. 7.53 (7Fh) STATUS_OTHER
    54. 7.54 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC
    55. 7.55 (88h) READ_VIN
    56. 7.56 (8Bh) READ_VOUT
    57. 7.57 (8Ch) READ_IOUT
    58. 7.58 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1
    59. 7.59 (98h) PMBUS_REVISION
    60. 7.60 (99h) MFR_ID
    61. 7.61 (9Ah) MFR_MODEL
    62. 7.62 (9Bh) MFR_REVISION
    63. 7.63 (ADh) IC_DEVICE_ID
    64. 7.64 (AEh) IC_DEVICE_REV
    65. 7.65 (D1h) SYS_CFG_USER1
    66. 7.66 (D3h) PMBUS_ADDR
    67. 7.67 (D4h) COMP
    68. 7.68 (D5h) VBOOT_OFFSET_1
    69. 7.69 (D6h) STACK_CONFIG
    70. 7.70 (D8h) PIN_DETECT_OVERRIDE
    71. 7.71 (D9h) NVM_CHECKSUM
    72. 7.72 (DAh) READ_TELEMETRY
    73. 7.73 (DBh) STATUS_ALL
    74. 7.74 (DDh) EXT_WRITE_PROTECTION
    75. 7.75 (DEh) IMON_CAL
    76. 7.76 (FCh) FUSION_ID0
    77. 7.77 (FDh) FUSION_ID1
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 入力コンデンサの選択
        2. 8.2.3.2 出力コンデンサの選択
        3. 8.2.3.3 補償の選択
        4. 8.2.3.4 VOSNS および GOSNS コンデンサの選択
        5. 8.2.3.5 PMBus® アドレス抵抗の選択
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 EVM の放熱性能
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TPS546B25W RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ(上面図)図 4-1 RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ
(上面図)
TPS546B25W RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ (底面図)図 4-2 RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ (底面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン種類(1)説明
名称番号
AGND32Gアナログ グランド ピン、内部制御回路の基準点
BOOT26Pハイサイド ゲート ドライバの電源レール (昇圧端子)。このピンと PHASE ピンとの間にブートストラップ コンデンサを接続します。TI では、10V、X7R またはそれ以上、0.1µF 以上の値のセラミック コンデンサをお勧めします。5V で DC バイアス ディレーティングを行った後、コンデンサには 50nF 以上の容量が必要です。
CNTL27ICTRL ピンはアクティブ High の入力ピンで、High にアサートすると、コンバータが出力電圧レールのソフトスタート シーケンスを開始します。
GOSNS31I差動リモート センス回路の負入力。負荷側のグランド センス ポイントに接続します。
ISHARE1I/Oスタッカブル構成用の ISHARE ピン。このピンをスタック内の他の ISHARE ピンに接続します。スタンドアロン構成では接続 (フローティング) しないでください。
MSEL136IAGND との間に抵抗を使用して、1 次、2 次デバイス、内部、外部フィードバック、電流制限、故障応答のオプションを選択します。ピン ストラップ を参照してください。
MSEL26IAGND への抵抗を使用して、デバイスのスイッチング周波数、ランプ、ゲイン補償のオプションを選択します。ピン ストラップ を参照してください。
NC37接続なし。このピンは、内部でフローティングになっています。
PG2Oオープン ドレインのパワー グッド インジケータ
PGND7、8、9、10、19G内部電力段の電源グランド
PHASE25I/Oハイサイド MOSFET ドライバのリターン。内部で SW に短絡。BOOT ピンと PHASE ピンとの間にブートストラップ コンデンサを接続します。
PMB_ADDR/VORST#29IAGND への抵抗を使用して、PMBus アドレスの軽負荷動作モード、DCM または FCCM、およびマルチフェーズ スタックのオプションを選択します。ピン ストラップ を参照してください。
PMB_CLK34IPMBus クロック ピン、オープン ドレイン
PMB_DATA33I/OPMBus 双方向データ ピン、オープン ドレイン
PVIN20、21、22、23、24P電力段および内部 VCC LDO の入力の両方に対する電源入力
SMB_ALERT_#35OSMBus 仕様に記載されている SMBALERT#。このピンはオープン ドレインです。SMBALERT# インジケータは、アラート応答アドレス (ARA) と組み合わせて使用します。公称動作中、SMBALERT# は High に保持されます。
SW11 ~ 18Oパワー コンバータの出力スイッチング端子。このピンは出力インダクタに接続します。
TRIGGER3I/Oスタッカブル構成用の TRIGGER ピン。このピンをスタック内の他の TRIGGER ピンに接続します。スタンドアロン構成では接続 (フローティング) しないでください。
VCC4PPVIN から内部 4.5V LDO を出力し、アナログ制御回路に電源を供給します。10V 定格の X5R またはそれ以上のグレードの 2.2µF コンデンサを使用して AGND にバイパスし、1Ω の抵抗を使用して VDRV に接続します。詳細については、レイアウト ガイドラインをご確認ください。
VDRV5—ゲート ドライバ用 5V 電源。10V 定格の X5R またはそれ以上のグレードの 2.2µF コンデンサを使用して PGND にバイパスし、1Ω の抵抗を使用して VCC に接続します。このピンに外部の 5V バイアスを接続することで、内部 LDO での電力損失を低減したり、より低い PVIN 電圧での動作を可能にしたりできます。詳細については、レイアウト ガイドラインをご確認ください。
VOSNS30I差動リモート センス回路の出力電圧センス ピンと正入力。内部フィードバックと外部フィードバックの両方について、100Ω 以下の抵抗で VOSNS を Vout センス ポイントに接続します。
VSEL/FB28I内部 FB 分周器を使用するようにデバイスが構成されている場合、このピンは VSEL です。AGND への抵抗を使用して周波数を選択します。MSEL1 のプログラミング と VSEL\FB のプログラミング を参照してください。外付けの抵抗分圧器用にデバイスを構成している場合、このピンはデバイスの帰還ピンです。このピンを抵抗分圧器を使用して VOSNS および GOSNS に接続し、出力電圧を設定します。レイアウトのガイドライン を参照してください
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源。