JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPVIN | ピン電圧 | PVIN - PGND の電圧範囲 | 4 | 18 | V | |
| VVCC | 内部 LDO ピン電圧 | 内蔵LDO | 4.5 | V | ||
| VVCC | 外部バイアス ピンの電圧 | 外部バイアス電圧を使用可能 | 4.7 | 5.3 | V | |
| VPVIN | ピン電圧 | VCC バイアス (4.7V ~ 5.3V) | 2.7 | 18 | V | |
| PGND を基準とするピン電圧 | VDRV | 4.5 | V | |||
| AGND を基準とするピン電圧 | CNTL | 1.1 | 1.2 | V | ||
| AGND を基準とするピン電圧 | PMB_CLK、PMB_DATA、SMB_ALERT | -0.1 | 1.8 | 5.25 | V | |
| ピン電圧 | AGND - PGND | 0 | V | |||
| ピン電圧 | AGND - GOSNS | -100 | 100 | mV | ||
| IPMB | PMBus ピンのシンク電流 | PMB_CLK、PMB_DATA、SMB_ALERT | 20 | mA | ||
| IPG | パワー グッドのシンク電流容量 | 0 | 5 | mA | ||
| TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 125 | ℃ | ||