JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス | D1h |
| 書き込みトランザクション: | 該当なし |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しワード |
| フォーマット: | 符号なしバイナリ (2 バイト) |
| NVM バックアップ: | なし |
| 更新内容: | オンザフライ |
このコマンドには、不揮発性メモリ (NVM)の内容を読み取ったときの CRC 値が含まれます。チェックサムの値は CRC-16 (多項式 0x8005)として計算されます。チェックサムは 8 つの並列スライスで計算されます。入力 8 ビットの最後のワードにするために必要なパディングは 0 になります。チェックサム値は NVM に保存され、STORE 機能の整合性を確保します。ユーザーが計算した NVM_CHECKSUM と、予想される既知の良好な値を比較すると、STORE 操作中に破損したデータが RESTORE 時に検出されます。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| NVM_CHECKSUM | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| NVM_CHECKSUM | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | NVM_CHECKSUM | R | 最後に保存された NVM のチェック合計結果で応答します。 32 ビット(0Eh) PASSKEY NVM ビットは NVM_CHECKSUM の判定から除外され、悪意のあるアクターがデバイス構成を読み取って PASSKEY 値を繰り返し設定して、PASSKEY 値を検出しようとするのを防ぎます。 |