JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス | DAh |
| 書き込みトランザクション: | 該当なし |
| 読み取りトランザクション: | 読み取りブロック |
| フォーマット: | 符号なしバイナリ (6 バイト) |
| NVM バックアップ: | なし |
| 更新内容: | オンザフライ |
このコマンドは、遠隔測定値の 6 バイト ブロック読み取りを行い、複数の読み取り機能を単一のコマンドに組み合わせることで、複数のアドレスおよびコマンド コード バイトを不要にし、ポーリングのバス利用率を向上させます。
READ_TELEMETRY ブロック内の各バイト ペアは、1 番目の下位バイトと 2 番目の上位バイトの読み取りワード ペアとして順序付けされます。バイトの順序は次のとおりです (バイト 0 ~ バイト 5)。
バイト 0、バイト 1:READ_VOUT の下位バイト、READ_VOUT の上位バイト
バイト 2、バイト 3:READ_IOUT の下位バイト、READ_IOUT の上位バイト
バイト 4、バイト 5:READ_TEMP1 の下位バイト、READ_TEMP1 の上位バイトサポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R | R | R | R | R | R |
| READ_VOUT | READ_IOUT | READ_TEMP1 | |||
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ブロック | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 0:1 | READ_VOUT | R |
ブロック内の各バイト ペアの内容については、各コマンドの詳細を参照してください。 |
|
| 2:3 | READ_IOUT | R | ||
| 4:5 | READ_TEMP1 | R |