JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス: | 79h |
| 書き込みトランザクション: | 該当なし |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しワード |
| フォーマット: | 符号なしバイナリ (2 バイト) |
| NVM バックアップ: | なし |
| 更新内容: | オンザフライ |
STATUS_WORD コマンドは 2 バイトの情報を返し、過電圧、過電流、過熱などの最も重要な故障の概要も記載しています。STATUS_WORD の下位バイトは、STATUS_BYTE と同じレジスタです。次の表に、サポートされている STATUS_WORD メッセージの内容を示します。STATUS_BYTE の条件は要約情報のみです。
これらのビットはすべて SMB_ALERT# をトリガでき、対応するビットが SMBALERT_MASK にあります。
STATUS_WORD を書き込もうとすると、無効 / サポートされていないデータと見なされ、適切なステータス ビットにフラグを立てて、PMBus 1.3.1 Part II 仕様のセクション 10.9.3 に従ってホストに通知することでデバイスが応答します。
2 次デバイスは PGOOD_Z ビットと OVF ビットを 0b に設定します。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| VFW | OCFW | 入力 | メーカー | PGOOD_Z | 0 | その他 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_BYTE | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | VFW | R | 0b | 出力電圧故障または警告。(7Ah) STATUS_VOUT に故障または警告があります (OVF + OVW + UVF + UVW + VOUT_MAX_Warning)。 0b:出力電圧関連の故障は発生していません。 1b:出力電圧に関する故障が発生しました。詳細について、ホストは STATUS_VOUT をチェックする必要があります。 |
| 14 | OCFW | R | 0b | 出力電流故障または警告。(7Bh) STATUS_IOUT に故障または警告があります (OCF + OCW)。 0b:出力電流関連の故障は発生していません。 1b:出力電流に関する故障が発生しました。詳細について、ホストは STATUS_IOUT をチェックする必要があります。 |
| 13 | 入力 | R | 0b | (7Ch)STATUS_INPUT に入力故障または警告があります。初期値が VIN <VIN_ON の場合、1 として表示される可能性のある LOW_VIN に依存します。 0b:入力に関連する故障は発生していません。 1b:入力に関する故障が発生しました。詳細について、ホストは (7Ch) STATUS_INPUT をチェックする必要があります。 |
| 12 | メーカー | R | 0b | メーカー固有の故障 / 警告状態。ビット 7 DCM を除くと、STATUS_MFR_SPECIFIC に故障または警告が存在します。 0b:メーカー定義の故障は発生していません。 1b:メーカー定義の故障が発生しました。詳細について、ホストは STATUS_MFR_SPECIFIC をチェックする必要があります。 |
| 11 | PGOOD_Z | R | 0b | パワー グッドを反転。コンバータの出力電圧が VOUT_OV_FAULT_LIMIT と VOUT_UV_FAULT_LIMIT で定義された FAULT_LIMIT を下回った場合、Power Not Good機能でフラグを立てます。この信号はラッチされず、常にデバイスの現在の状態を表します。 0b:出力電圧はレギュレーション ウィンドウ内にあります。PG ピンはフローティングです。 1b:出力電圧がレギュレーション ウィンドウの範囲外です。PG ピンは Low にプルされます。 注:PMBus 仕様 v1.4 10.2.5.3 に従い、PGOOD_Z を PMBus の書き込みによってクリアすることはできません。常にデバイスの現在の状態を反映します。PGOOD_Z マスク ビットへのアクセスに関する詳細については、SMBALERT_MASK コマンドを参照してください。2 次デバイスでは PGOOD_Z が常に 0 に設定され、1 次デバイスはスタックの POWER_GOOD ステータスを通知します。 |
| 10 | 非対応 | R | 0b | サポートされず、常に 0 に設定されます。 |
| 9 | その他 | R | 0b | STATUS_OTHER の故障 / 警告状態。STATUS_OTHER に故障または警告 (FRST_2_ALRT) があります。 0b:STATUS_OTHER 故障または警告は発生していません。 1b:STATUS_OTHER 故障または警告が発生しました。 |
| 8 | 非対応 | R | 0b | サポートされず、常に 0 に設定されます。 |
| 7:0 | STATUS_BYTE | R | 00h | 常に STATUS_BYTE の値と同じです。 |