JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
TPS546B25W には 4 本の IC ピンがあり、PMBus 通信を必要とせずに、そのピンに接続されている抵抗によって、重要な PMBus コマンドの PMBus プログラミング初期値を選択できます。特定の PMBus コマンドが、検出された抵抗値または保存された NVM メモリによって選択された値に初期化されるかどうかは、PIN_DETECT_OVERRIDE コマンドのコマンド ビットで決まります。
どの機能がデフォルトでピン検出機能または NVM を使用しているか、対応している PMBus® コマンド の PIN_DETECT_OVERRIDE デフォルト値を確認します。
| 機能 | ピン ストラップに使用されるピン | ピン ストラップの順序 |
|---|---|---|
|
1 次側 / 2 次側 内部または外部の帰還分周器 過電流制限 (OCL) ソフト スタート 故障応答 |
MSEL1 | 1 |
|
1 次側: 位相数量 モード (FCCM/DCM) 1 次側 (共通) PMBus アドレス |
PMB_ADDR | 2 |
|
2 次側: 位相の位置 固有の PMBus アドレス |
||
|
1 次側: スイッチング周波数 (FSW) RAMP ゲイン |
MSEL2 | 3 |
|
スイッチング周波数 (FSW) 過電流制限 (OCL) |
||
|
内部帰還分周器を使用する場合の 1 次側: VOUT VOSL NRSA VOUT_MAX VOUT_MIN 注:MSEL1 で外部帰還分周器を選択し、かつピンが FB になる場合、ピン ストラップは使用されません |
VSEL/FB | 4 |
|
2 次側は VSEL を使用して VOSL と VOSM を設定します |
高精度のピン検出プログラミングでは、フラックス、湿気、ごみによる PCB の汚染に敏感です。そのため、ユーザーはピンでプログラムされた値をユーザーの不揮発性メモリにコミットすることを検討し、製品フローの一部としてピンストラップ値を将来使用することを無効にする必要があります。ピンでプログラムされた PMBus レジスタの値を NVM にコミットし、ピン ストラップ付きプログラミングの将来の使用を無効化するためのプログラミング シーケンスは、次のようになります。