JAJSWX0 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス | 65h |
| 書き込みトランザクション: | 書き込みワード |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しワード |
| フォーマット: | LINEAR11 |
| NVM バックアップ: | EEPROM |
| 更新内容: | オンザフライ |
TOFF_FALL コマンドは、ターンオフ遅延時間の終了からリファレンス DAC が 0mV にコマンドされるまでの時間をミリ秒単位で設定します。このコマンドを使用して、制御された速度で出力電圧を低下させます。これにより、ソフト オフ期間中のリファレンス DAC のスルーレートが実質的に設定されます。TOFF_FALL の実装では、サポートされている 32 VBOOT レベルごとに VREF DAC のスルーレートが調整され、ソフト ストップ時間がターゲット値に近くなる (しかし、必ずしもそうとは限りません) スルーレートが得られます。0.5ms TOFF_FALL に対して選択されたスルーレートは、TON_RISE に示すものと同じですが、負の勾配を持っています。TOFF_FALL は、さまざまな設定で TON_RISE と同じ方法でスケーリングされます。
VOUT の立ち下がり時間は、実際には TOFF_FALL 値と等しくありません。これは、出力電圧が 200mV まで放電されると、デバイスは SW スイッチングを停止し、立ち下がり時間がリファレンス DAC スルーレートを設定するためにより長くなるためです。詳細については、シャットダウンを参照してください。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 指数 | TOFF_FALL | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| TOFF_FALL | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | 指数 | R | 11111b | 線形形式の 2 の補数指数。指数はプログラマブルではなく、その結果 0.5ms LSB になります。 |
| 10:4 | 予約済み | R | 0000000b | 使用されず、常に 0 に設定されます。 |
| 3:0 | TON_RISE | R/W | 0000b | これらのビットは、TOFF_FALL 時間を選択します。 |
書き込み可能ビット内のすべての仮数部バイナリ値は、書き込み可能で読み取り可能です。ただし、実際の分周器は、サポートされている最も近い値に設定されます。また、EEPROM から復元された仮数部の値は、ハードウェアでサポートされている各設定に対して固定されます。
読み取り専用ビット (TOFF_FALL[15:4]) を変更しようとすると、無効 / サポートされていないデータと見なされます。デバイスはサポートされていないデータに対して NACK 応答し、受信した値は無視されます。STATUS_BYTE の「cml」ビットと STATUS_CML レジスタの「ivd」ビットが設定されます。
| TOFF_FALL [5:0] | TOFF_FALL (ms) | |
|---|---|---|
| 以下と等しいか大きい: | より小さい | |
| 2d | 0.5 | |
| 2d | 4d | 1 |
| 4d | 8d | 2 |
| 8d | 16d | 4 |