JAJSXH2A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
100BASE-T1 リーダーおよび 100BASE-T1 フォロワは、ハードウェア ブートストラップまたはレジスタ アクセスのいずれかによって設定されます。
LED_0 は、100BASE-T1 リーダーおよび 100BASE-T1 フォロワのブートストラップ構成を制御します。LED_0 ピンに内部プルダウン抵抗があるため、デフォルトでは 100BASE-T1 フォロワ モードに設定されています。ハードウェア ブートストラップによって 100BASE-T1 リーダー モードを構成する場合は、外部プルアップ抵抗が必要です。
また、MMD1_PMA_CTRL_2 レジスタ (アドレス 0x1834) のビット [14] は、100BASE-T1 リーダーと 100BASE-T1 フォロワの構成を制御します。このビットを設定すると、100BASE-T1 リーダー モードが有効になります。