JAJSXH2A July   2025  – November 2025 DP83TC815-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 ピンの電源ドメイン
    2. 5.2 ピンの状態
    3. 5.3 ピン多重化
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 IEEE802.1AS の特長
        1. 7.3.1.1 PTP クロックの構成
          1. 7.3.1.1.1 PTP 基準クロック
          2. 7.3.1.1.2 PTP 同期クロック (ウォール クロック)
            1. 7.3.1.1.2.1 PTP 時間の読み取りまたは書き込み
            2. 7.3.1.1.2.2 PTP クロック初期化
            3. 7.3.1.1.2.3 PTP クロック調整
            4. 7.3.1.1.2.4 PTP クロック出力
              1. 7.3.1.1.2.4.1 1 秒あたり 1 パルス (PPS) 出力
          3. 7.3.1.1.3 PTP 時間レジスタ
        2. 7.3.1.2 パケットのタイムスタンプ
          1. 7.3.1.2.1 送信 (出力) パケット パーサーおよびタイムスタンプ
          2. 7.3.1.2.2 受信 (入力) パケット パーサーおよびタイムスタンプ
          3. 7.3.1.2.3 PTP 送信および受信タイムスタンプ レジスタ
        3. 7.3.1.3 イベント トリガとタイムスタンプ
          1. 7.3.1.3.1 イベント トリガ (出力)
            1. 7.3.1.3.1.1 初期化をトリガ
          2. 7.3.1.3.2 イベント タイムスタンプ (入力)
            1. 7.3.1.3.2.1 タイムスタンプの保存と読み取り
          3. 7.3.1.3.3 イベント キャプチャおよび出力トリガ レジスタ
        4. 7.3.1.4 PTP 割り込み
        5. 7.3.1.5 PTP I/O 構成
      2. 7.3.2 TC10 スリープ ウェークアップ
        1. 7.3.2.1 TC10 サポート用 PHY の機能
          1. 7.3.2.1.1 スリープ モードからウェークアップ モードへの遷移
            1. 7.3.2.1.1.1 ローカル ウェーク検出
            2. 7.3.2.1.1.2 WUP の送受信
          2. 7.3.2.1.2 ウェーク転送
          3. 7.3.2.1.3 スリープ間ネゴシエーションへ移行
            1. 7.3.2.1.3.1 スリープ確認
            2. 7.3.2.1.3.2 スリープ要求
            3. 7.3.2.1.3.3 スリープ サイレント
            4. 7.3.2.1.3.4 スリープ失敗
            5. 7.3.2.1.3.5 スリープ
            6. 7.3.2.1.3.6 強制スリープ
        2. 7.3.2.2 スリープ アプリケーション用電源ネットワーク
        3. 7.3.2.3 TC10 以外のアプリケーションの設定
        4. 7.3.2.4 その他のスリープ機能
        5. 7.3.2.5 高速ウェークアップ
      3. 7.3.3 PPM モニタ
      4. 7.3.4 クロック ディザリング
      5. 7.3.5 出力スルーレ制御
      6. 7.3.6 診断ツール キット
        1. 7.3.6.1 信号品質インジケータ
        2. 7.3.6.2 静電気放電 (ESD) 検出
        3. 7.3.6.3 時間領域反射計測
        4. 7.3.6.4 電圧検出
        5. 7.3.6.5 温度検出
      7. 7.3.7 BIST およびループバック モード
        1. 7.3.7.1 データ ジェネレータおよびチェッカ
        2. 7.3.7.2 xMII ループバック
        3. 7.3.7.3 PCS のループバック
        4. 7.3.7.4 デジタル ループバック
        5. 7.3.7.5 アナログ ループバック
        6. 7.3.7.6 リバース ループバック
      8. 7.3.8 準拠性テスト モード
        1. 7.3.8.1 テスト モード 1
        2. 7.3.8.2 テスト モード 2
        3. 7.3.8.3 テスト モード 4
        4. 7.3.8.4 テスト モード 5
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 電力モード
        1. 7.4.1.1 パワーダウン
        2. 7.4.1.2 リセット
        3. 7.4.1.3 スタンバイ
        4. 7.4.1.4 正常
        5. 7.4.1.5 スリープ
      2. 7.4.2 MDI (Media Dependent Interface)
        1. 7.4.2.1 100BASE-T1 リーダーおよび 100BASE-T1 フォロワ構成
        2. 7.4.2.2 自動極性検出および訂正
        3. 7.4.2.3 ジャバー検出
        4. 7.4.2.4 インターリーブ検出
      3. 7.4.3 MAC インターフェイス
        1. 7.4.3.1 メディア独立インターフェイス
        2. 7.4.3.2 簡易メディア独立インターフェイス
        3. 7.4.3.3 RGMII (Reduced Gigabit Media Independent Interface)
        4. 7.4.3.4 SGMII (Serial Gigabit Media Independent Interface)
      4. 7.4.4 シリアル マネージメント インターフェイス
        1. 7.4.4.1 拡張レジスタ スペース アクセス
        2. 7.4.4.2 書き込み動作 (ポスト インクリメントなし)
        3. 7.4.4.3 読み出し動作 (ポスト インクリメントなし)
        4. 7.4.4.4 書き込み動作 (ポスト インクリメントあり)
        5. 7.4.4.5 読み出し動作 (ポスト インクリメントあり)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 ストラップ構成
        1. 7.5.1.1 LED の構成
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタ アクセスの概要
    2. 8.2 DP83TC815 のレジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 物理メディアの接続
          1. 9.2.1.1.1 コモン モード チョークに関する推奨事項
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 信号トレース
        2. 9.4.1.2 復帰パス
        3. 9.4.1.3 金属注入
        4. 9.4.1.4 PCB 層スタッキング
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
イベント トリガ (出力)

DP83TC815-Q1 は、IEEE802.1AS 時間値に基づいて出力ピンとして構成された GPIO でトリガ信号を生成するようにプログラムできます。各トリガは、プログラム可能な幅の 1 つのパルスであるワンタイムの立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを生成するように設定できます。DP83TC815-Q1は、周期的な出力信号の生成にも使用できます。

各トリガに対して、ホスト (MAC) は目的の GPIO とトリガ発生時間を指定します。内部 PTP クロックが、プログラムされたトリガ起動時間と一致したときに生成されます。

このデバイスは、いずれかの GPIO 信号ピンに出力できる、最大 8 つのトリガ信号をサポートしています。1 つの GPIO に複数のトリガを割り当てることで、より複雑な波形 (つまり、可変幅のパルスシーケンス) を生成できます。トリガ信号は OR 結合されて、結合された信号を形成します。トリガは、PTP トリガ構成レジスタを使用して設定され、PTP 制御レジスタによって有効になります。トリガ時間と幅の設定は、PTP 制御および時間データ レジスタにより制御されます。各トリガは、完了時またはエラー時にステータスを生成するようにプログラムできます。

DP83TC815-Q1 は、トリガ機能を使用してパルス / 秒 (PPS) 信号を出力するようにプログラムできます。