JAJSXH2A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
PHY をローカルでウェークアップ (ローカル ウェーク) するには、WAKE ピンに 40µs 以上の幅を持つパルスを印加する必要があります。WAKE ピンの PHY 内部の検出回路は、10μs より低い幅のすべてのパルスを除去し、40μs を超えるパルスを確実に検出します。ローカル ウェークを検出するための PHY には、コア電源 (VDD1P0、VDDA、VDDIO/VDDMAC) は必要ありません。
ウェークアップ後、PHY はスリープ状態からウェークアップ モードへ移行し、INH 信号を High に引き上げます。
ローカル ウェークアップの場合、システムの一部はすでにアクティブであり、PHY は TC10 スリープ状態であると仮定します。たとえば、システムには、PHY の WAKE ピンを制御するマイコンをアクティブ モードに搭載できます。マイコンが TC10 スリープから PHY をウェークアップする場合、MCU は WAKE ピンを 3.3V に上げて WAKE パルスを送信します。