JAJSXH2A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
静電気放電は電子回路にとって重要な問題であり、適切に緩和しない場合、短期的な問題 (シグナル インテグリティ、リンク ドロップ、パケット喪失) だけでなく、長期的な信頼性に関する不具合を引き起こす可能性があります。DP83TC815-Q1 は堅牢な ESD 保護回路を内蔵しており、ESD 検出アーキテクチャを備えています。さらなる分析とデバッグのため、ESD イベントを MDI ピンで独立して検出できます。
さらに、DP83TC815-Q1 には割り込みステータス フラグがあり、ESD イベントがログに記録されるとレジスタ 0x12[11] が設定されます。この割り込みは、同じレジスタのビット [3] を使用して INT_N ピンに接続できます。レジスタ 0x442[14:9] には、電源投入以降に発生した ESD イベントの回数が格納されます。保証されていないクリア動作を防止するため、ESDS レジスタはハードウェアおよびソフトウェア リセットを無視します。