JAJU578C July   2018  – March 2021 TPS274160

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LM5165
      2. 2.2.2 TLC59282
      3. 2.2.3 TPS4H160-Q1
      4. 2.2.4 INA253
      5. 2.2.5 TIOL111
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 IO-Link PHY
      2. 2.3.2 電流シンク
      3. 2.3.3 L+ 用電源
      4. 2.3.4 電源
      5. 2.3.5 ピン配置
    4. 2.4 ソフトウェア フレーム ハンドラ
      1. 2.4.1 PRU-ICSS IO-Link フレーム ハンドラ
        1. 2.4.1.1 性能上の利点およびメリット
        2. 2.4.1.2 動作原理
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
      2. 3.1.2 ソフトウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 IO-Link のウェークアップ パルス
        2. 3.2.2.2 L+ ターンオン動作
        3. 3.2.2.3 CQ の電流シンク
        4. 3.2.2.4 残留電圧
        5. 3.2.2.5 IO-Link 物理層テストの要約
        6. 3.2.2.6 各ポートの電流センス
        7. 3.2.2.7 TPS4H160 の熱動作
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
  13. 7著者について
  14. 8改訂履歴

主なシステム仕様

表 1-1 主なシステム仕様
パラメータ 仕様 詳細
入力電圧 24V の外部電源 セクション 2.3.4
入力電流 接続負荷により異なる (5A を推奨) セクション 2.3.4
出力電圧 24V セクション 2.3.3
ポートあたりの出力電流 500mA セクション 2.3.3
合計出力電流 4A セクション 2.3.3
IO-Link マスタ ポートの数 8
イーサネット ポートの数 2
対応 IO データ レート COM1、COM2、COM3
サポートされている IO-Link サイクル時間 400μs
フレーム ハンドラ セクション 2.4.1
オーバーサンプリング係数 8 倍
サンプリング周波数 チャネルあたり最大 1.8432MSPS (COM3)
IO-Link 転送レートをサポート COM3、COM2、COM1
等価ボーレート 230.4kbaud、38.4kbaud、4.8kbaud
RX バッファ サイズ 128 バイト
TX バッファ サイズ 2 x 128 バイト (ダブル送信バッファ)
スタート ビットおよびビット フィルタ 参照テーブルに基づく (調整可能)
パリティ チェック 対応
T1 時間 (UART フレーム送信遅延、マスタ) 0 Tbit
T2 時間チェック (UART フレーム送信遅延、デバイス) 対応、5 にハードコードさ
Ta 時間チェック (最大応答時間) サポートされており、レジスタによりユーザーが調整可能