JAJU578C July 2018 – March 2021 TPS274160
電流シンクを試験するには、試験対象のポートを入力として定義する必要があります。したがって、TIOL111 デバイスのイネーブル信号は Low に固定され、電流シンクを有効にするには TX 信号を 3.3V にする必要があります。次に、ポートの CQ ラインに可変電圧が印加されます。テストケース TCM_PHYL_INTF_ILLM で、テスト手順を定義します。電流が 5.1 V 未満では 15 mA 未満であり、5.1V から 30V の範囲では 5~15 mA である必要があります。
図 3-7 CQ ラインの入力電流シンクの電流が規定された範囲内にあるため、テストに合格です。